-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032617-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032616-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032614-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032611-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032613-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032615-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032612-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032610-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032609-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 1m
Exclusief BTW