-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032617-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC /LC OM3 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032616-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM3 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032614-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OM3 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032611-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM3 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032613-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OM3 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032615-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM3 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032612-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OM3 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032610-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM3 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032609-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM3 1m
Prix indicatif (hors TVA)