Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé opbouwdoos 2P wit 159,5x88,5mm verticaal/horiz.

NILOE LEGRAND

Niloé opbouwdoos 2P wit 159,5x88,5mm verticaal/horiz.

Ref. 664799 EAN-nr. 3245066647999

Niloé opbouwdoos 2P wit 159,5x88,5mm verticaal/horiz.

Productgroep : 31
6,44 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Vorm Rechthoekig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Nee
Slagvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 159.5 mm
Hoogte 88.5 mm
Diepte 40 mm
Schakelmateriaalbreedte 159.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 88.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01349FR-00.pdf pdf (0.61 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
15 documenten
Overeenkomst
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Overeenkomst
NF-677930 (1.13 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Overeenkomst
NF-677924 (1.38 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-686066B (0.45 Mo)