Aller au contenu principal
Logo print

Niloé cadre saillie 2P blanc 159,5x88,5mm vertical / horiz.

NILOE LEGRAND

Niloé cadre saillie 2P blanc 159,5x88,5mm vertical / horiz.

Réf. 664799 EAN. 3245066647999

Niloé cadre saillie 2P blanc 159,5x88,5mm vertical / horiz.

1
Groupe produit : 31
6,44 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Boîtier apparent
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal et vertical
Forme Rectangulaire
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec cadre de recouvrement Non
Avec entrée de câble Oui , Oui
Avec insertion de raccord à écrou Non
Résistant aux chocs Oui
Classe de protection (IP) IP2X
Largeur 159.5 mm
Hauteur 88.5 mm
Profondeur 40 mm
Largeur d'appareil 159.5 mm
Hauteur d'appareil 88.5 mm
Profondeur d'appareil 40 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Fiche technique
F01349FR-00.pdf pdf (0.61 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
15 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Agrément
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Agrément
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Agrément
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Agrément
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Agrément
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Agrément
NF-677930 (1.13 Mo)
Agrément
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Agrément
NF-677924 (1.38 Mo)
Agrément
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-686066B (0.45 Mo)