Dit product is niet meer beschikbaar
Niloé inductielader +USB-lader USB type A
NILOE
LEGRAND
Niloé inductielader +USB-lader USB type A
Ref. 664797
EAN-nr.
3414970973764
Niloé inductielader +USB-lader USB type A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bedrijfsspanning | 220-250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 1000 mA |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7015 |
Schakelmateriaalbreedte | 70 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 136 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 88 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Draadloze | Ja |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
6 documenten