Niloé charge à induction + USB USB type A
NILOE
LEGRAND
Niloé charge à induction + USB USB type A
Réf. 664797
EAN.
3414970973764
Niloé charge à induction + USB USB type A
1
Groupe produit : 31
94,89 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 220-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 1000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur d'appareil | 70 mm |
Hauteur d'appareil | 136 mm |
Profondeur d'appareil | 88 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez