![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665695-LEGRAND.jpg)
Niloé afsluitpl.integ. Mosaic wit met spanklauwen
NILOE
LEGRAND
Niloé afsluitpl.integ. Mosaic wit met spanklauwen
Ref. 665695
EAN-nr.
3245066656953
Niloé afsluitpl.integ. Mosaic wit met spanklauwen
Productgroep : 31
3,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 76 mm |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Hoogte | 76 mm |
Materiaal | Kunststof |
Breedte opening | 45 mm |
Kleur | Wit |
Hoogte opening | 45 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
1 document
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
SELECTEER