Niloé obturateur intég. Mosaic blanc à griffes
NILOE
LEGRAND
Niloé obturateur intég. Mosaic blanc à griffes
Réf. 665695
EAN.
3245066656953
Niloé obturateur intég. Mosaic blanc à griffes
1
Groupe produit : 31
3,66 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 76 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 76 mm |
Matériau | Plastique |
Largeur de l'ouverture | 45 mm |
Couleur | Blanc |
Hauteur de l'ouverture | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
1 document
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Sélectionnez