![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NA/NA-NAV-PRO-WEB-R.jpg)
Netatmo PRO radiatorkraan smart additioneel
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO radiatorkraan smart additioneel
Ref. NAV-PRO
EAN-nr.
3700730502689
Netatmo PRO radiatorkraan smart additioneel
Productgroep : N08
80,24 €
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
Regelelement | Overig |
---|---|
Uitvoering temperatuurvoeler | Overig |
Medium | Lucht |
Geschikt voor dompelbuis | Ja |
Aansluitmaat insteekvoeler | Overig |
Geschikt voor radiator | Ja |
Met diefstalbeveiliging | Nee |
Geschikt voor diefstalbeveiliging | Nee |
Blokkering/begrenzing instelbereik | Ja |
Mechanisch afsluitbaar op nul-stand | Nee |
Reactietijd | 1 s |
Geschikt voor verwarming | Ja |
Geschikt voor koeling | Nee |
Geschikt voor tapwater | Ja |
Vorstbeveiligd | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Lengte capillair bedieningselement op afstand | 0 m |
Lengte capillair voeler op afstand | 0 m |
Diameter voeler op afstand | 0 mm |
Lengte voeler op afstand | 0 mm |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Bediening via app | Ja |
Bediening via web-interface | Ja |
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 58 mm |
Diepte | 80 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 2.5-3 V |
Nom. stroom | 0.00001-0.6 A |
Verbruik in de wachtstand | 0.01 mA |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 6 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 46 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER