![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NA/NA-NAV-PRO-WEB-R.jpg)
Netatmo PRO tête therm. intelligente additionnelle
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO tête therm. intelligente additionnelle
Réf. NAV-PRO
EAN.
3700730502689
Netatmo PRO tête therm. intelligente additionnelle
1
Groupe produit : N08
80,24 €
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
Elément de régulation | Autre |
---|---|
Finition capteur de température | Autre |
Milieu | Air |
Adapté à un tube montant | Oui |
Dimension du capteur de perçage | Autre |
Compatible avec vanne radiateur | Oui |
Avec dispositif antivol | Non |
Adapté à une protection contre le vol | Non |
Blocage / limitation de la plage de réglage | Oui |
Avec verrouillage mécanique au zéro | Non |
Temps de réponse | 1 s |
Adapté aux chauffages | Oui |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Adapté à l'eau d'usage | Oui |
Supporte le gel | Non |
Commandable à distance | Oui |
Longueur élément de commande capillaire contrôlé à distance | 0 m |
Longueur capteur capillaire contrôlé à distance | 0 m |
Capteur de diamètre contrôlé à distance | 0 mm |
Longueur capteur contrôlé à distance | 0 mm |
Commande via Bluetooth | Non |
Gestion via application | Oui |
Commande via interface Web | Oui |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 58 mm |
Profondeur | 80 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 2.5-3 V |
Courant d'alimentation | 0.00001-0.6 A |
Consommation en veille | 0.01 mA |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Alcaline |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 46 g |
Localisation Pack1 | Compris dans le Packaging |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Non |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez