Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera

NETATMO PRO NETATMO

NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera

Ref. NDB-PRO EAN-nr. 3700730503686

NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera

Productgroep : N08
283,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Vorm Overig
Met naamkader Nee
Met verlichting Nee
Materiaal Overig
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Kleur Zwart
Draadloos Nee
Inbouwdiepte 29 mm
Breedte 45 mm
Hoogte 135 mm
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP44
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -10-25 °C
Spanningstype AC
Nom. spanning 8-230 V
RAL-nummer 9017
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 0.4-1.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Wifi network
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Naam van de applicatie Home + Security
Gebruiksfunctie van het product Door entry systems
Met spraakbesturing Ja
Te verbinden via een Internetbox Ja
Duur software-updates (jaren) 3

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
QSG2-NDB-WEB-V3.pdf pdf (1.53 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01539-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)