![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/ND/NA-NDB-PRO-WEB-F2.jpg)
NETATMO PRO - Sonette intelligente avec caméra
NETATMO PRO
NETATMO
NETATMO PRO - Sonette intelligente avec caméra
Réf. NDB-PRO
EAN.
3700730503686
NETATMO PRO - Sonette intelligente avec caméra
1
Groupe produit : N08
283,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Autre |
---|---|
Avec badge | Non |
Avec éclairage | Non |
Matériau | Autre |
Mode de pose | Saillie |
Couleur | Noir |
Sans fil | Non |
Profondeur d'encastrement | 29 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 135 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -10-25 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 8-230 V |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.4-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Pilotable à la voix | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez