Netatmo PRO 3 sensoren smart
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO 3 sensoren smart
Ref. DTG-PRO
EAN-nr.
3700730503259
Netatmo PRO 3 sensoren smart
Productgroep : N08
107,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Draadloos | Ja |
Met aansluitkabel | Nee |
Kleur | Wit |
Opnemerlengte | 76 mm |
Breedte sensor | 30.4 mm |
Hoogte van de sensor | 15.8 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
VdS klasse | Geen |
Breedte | 30.4 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 15.8 mm |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-30 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 2-3 V |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
---|---|
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 03 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 6 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 66 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER