Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MPX³ spoel MS + 2NO - 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz

MPX3 LEGRAND

MPX³ spoel MS + 2NO - 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz

Ref. 417432 EAN-nr. 3414970396730

MPX³ spoel MS + 2NO - 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz

Productgroep : 76
44,48 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 195.5-253 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 195.5-253 V
Type stuurspanning AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 0
Vertraagd Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar Nee
Geschikt voor lastschakelaar Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar Ja
Geschikt voor overbelastingsrelais Nee

Documentatie

1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina