MPX³ bobine MT + 2NO- 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz
MPX3
LEGRAND
MPX³ bobine MT + 2NO- 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz
Réf. 417432
EAN.
3414970396730
MPX³ bobine MT + 2NO- 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz
1
Groupe produit : 76
44,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un commutateur | Non |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Non |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez