Dit product is niet meer beschikbaar
Mos.Link vlakke ctd 2P+A+acc 45°-2 mod zwart
MOSAIC
LEGRAND
Mos.Link vlakke ctd 2P+A+acc 45°-2 mod zwart
Ref. 079155L
EAN-nr.
3414971579354
Mos.Link vlakke ctd 2P+A+acc 45°-2 mod zwart
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
REF.077100L
Mos.Link aansluittoebehoren vr verbinden van 2 ctdblokken
2,39 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Aardingspen |
---|---|
Aardcontact | Rond |
Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
Met signaallamp | Nee |
Aantal USB-A poorten | 0 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Aantal eenheden | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Aantal fasen | 1 |
Opdruk/indicatie | Geen |
Aansluitwijze | Steekklem |
Met klapdeksel | Nee |
Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9017 |
Metallic | Nee |
Transparant | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Uitwerpmechanisme | Nee |
Geïsoleerde montage | Ja |
Met functieverlichting | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Foutstroombeveiliging | Nee |
Met glaszekering | Nee |
Speciale voeding | Geen speciale voeding |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Met doorlusvoorziening | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Kleur schakelelement | Zwart |
Stekkerstand gedraaid | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Nom. spanning | 250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Inbouwdiepte | 31.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Steun van de kabel | Overig |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER