![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077100L-WEB-R.jpg)
Mos.Link aansluittoebehoren vr verbinden van 2 ctdblokken
MOSAIC
LEGRAND
Mos.Link aansluittoebehoren vr verbinden van 2 ctdblokken
Ref. 077100L
EAN-nr.
3414971575691
Mos.Link aansluittoebehoren vr verbinden van 2 ctdblokken
Productgroep : 65
2,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 32 mm |
Diepte | 30 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Zwart |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
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
5 documenten
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECTEER