-
Samenstelling
-
Connectortype
-
Transparant
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Wandgootinbouw
-
Materiaal
-
Bouwvorm lens
-
Bouwvorm lens
-
Draagring
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Bedrijfsspanning
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Categorie
-
Categorie
-
Uitgangsspanning
-
Breedte opening
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Max. uitgangsstroom
-
Max. uitgangsstroom
-
Hoogte opening
-
Opbouw (stucwerk)
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Opdrukveld
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Met opdruk
-
Met verlichting
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Met klapdeksel
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Bussen afgeschermd
-
Afgeschermde behuizing
-
Kroonsteen
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Draadloze
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
Mosaic ctdoos HDMI voorbek. 1 mod. - wit
Exclusief BTW
Mosaic ctd. XLR neutrik vrouw. 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Mosaic lader 2x USB 2401 mA 5V - 2 modules - alu
Exclusief BTW
Mosaic lader 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - wit
Exclusief BTW
Mosaic lader USB 1100 mA 5V - 1 module - aluminium
Exclusief BTW
Mosaic lader USB 1100 mA 5V - 1 module - wit
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A STP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A STP 1 mod wit LCS 2 Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 STP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 FTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 STP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 FTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Mosaic afsluitplaat 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Mosaic afsluitplaat 1 mod. Wit
Exclusief BTW