-
Composition
-
Type de connecteur
-
Transparent
-
Consommation d'énergie
-
Consommation d'énergie
-
Encastrement de canal
-
Matériau
-
Type de lentille
-
Type de lentille
-
Bague de support
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Tension de fonctionnement
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Tension de sortie
-
Largeur de l'ouverture
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Courant de sortie max.
-
Courant de sortie max.
-
Hauteur de l'ouverture
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Avec impression
-
Avec éclairage
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Serre cable
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec volet de protection
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Domino
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Sans fil
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
Mosaic prise HDMI pré-connect 1 mod. - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise XLR neutrik fem. 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic alimentation USB 1100mA 5V - 1 module - aluminium
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic alimentation USB 1100mA 5V - 1 module - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A UTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 1 mod blanc LCS 2 Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A UTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 STP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 FTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 STP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 FTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 5e UTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic obturateur 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic obturateur 1 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)