Mosaic RJ45 ctd STP cat6A 2 mod - zwart
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic RJ45 ctd STP cat6A 2 mod - zwart
Ref. 079176L
EAN-nr.
3414971637863
Mosaic RJ45 ctd STP cat6A 2 mod - zwart
Productgroep : 14
26,83 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Ja |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Overig |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 46.5 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Inbouwdiepte | 25.2 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
20 documenten
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
SELECTEER