Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic prise RJ45 STP cat6A 2 mod - noir

MOSAIC LEGRAND

Mosaic prise RJ45 STP cat6A 2 mod - noir

Réf. 079176L EAN. 3414971637863

Mosaic prise RJ45 STP cat6A 2 mod - noir

1
Groupe produit : 14
26,83 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Oui
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Autre
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 46.5 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Profondeur d'encastrement 25.2 mm
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
F00950FR-08.pdf pdf (0.84 Mo)
Mode d'emploi
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Fiche technique
F00950EN-08.pdf pdf (0.83 Mo)
5 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
20 documents
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-01330-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails