![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078510-WEB-R.jpg)
Mosaic plintverlichting 230V 2 mod.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic plintverlichting 230V 2 mod.
Ref. 078510
EAN-nr.
3245060785109
Mosaic plintverlichting 230V 2 mod.
Productgroep : 65
52,81 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met lichtbron | Ja |
---|---|
Diepte | 49 mm |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Richtbaar | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Slagvastheid | IK04 |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Lichtkleur | Wit |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte/diepte | 45 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 33 mm |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
SELECTEER