Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic overspanningsbeveil. 16A 250V 50/60Hz 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic overspanningsbeveil. 16A 250V 50/60Hz 2 mod. Wit

Ref. 077540 EAN-nr. 3245060775407

Mosaic overspanningsbeveil. 16A 250V 50/60Hz 2 mod. Wit

Productgroep : 65
130,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning AC 230 V
Nom. spanning DC 230 V
Max. continuspanning AC 250 V
Max. continuspanning DC 250 V
Nom. belastingsstroom 16 A
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N) 1 kA
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE) 1.5 kA
Veiligheidsniveau 1 kV
Veiligheidsniveau L-N 1 kV
Veiligheidsniveau L-PE/N-PE 1 kV
Aantal polen 6
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 2.5 mm²
Max. aderdoorsnede soepel 2.5 mm²
Met meldcontact Nee
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 3 Nee
Met ontstoorfilter Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 47 mm
Inbouwdiepte 32.5 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE08628AA.pdf pdf (0.44 Mo)
Technische fiche
F00426FR-02.pdf pdf (0.92 Mo)
Technische fiche
F00426EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details