Mosaic vervangmod. overspann. 16A 250V 50/60Hz 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic vervangmod. overspann. 16A 250V 50/60Hz 2 mod. Wit
Ref. 077541
EAN-nr.
3245060775414
Mosaic vervangmod. overspann. 16A 250V 50/60Hz 2 mod. Wit
Productgroep : 65
79,62 €
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
Nom. spanning AC | 230 V |
---|---|
Nom. spanning DC | 230 V |
Max. continuspanning AC | 250 V |
Max. continuspanning DC | 250 V |
Nom. belastingsstroom | 16 A |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N) | 1 kA |
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE) | 1.5 kA |
Veiligheidsniveau | 1 kV |
Veiligheidsniveau L-N | 1 kV |
Veiligheidsniveau L-PE/N-PE | 1 kV |
Aantal polen | 6 |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 2.5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2.5 mm² |
Met meldcontact | Nee |
---|---|
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 3 | Nee |
Met ontstoorfilter | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 47 mm |
Inbouwdiepte | 32.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER