![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079150L-WEB-R.jpg)
Mosaic kabeluitvoer 2 mod zwart
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic kabeluitvoer 2 mod zwart
Ref. 079150L
EAN-nr.
3414971579330
Mosaic kabeluitvoer 2 mod zwart
Productgroep : 65
23,01 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Overig |
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9017 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 39 mm |
Inbouwdiepte | 19 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER