Mosaic sortie de câble 2 mod noir
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic sortie de câble 2 mod noir
Réf. 079150L
EAN.
3414971579330
Mosaic sortie de câble 2 mod noir
1
Groupe produit : 65
23,01 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9017 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 39 mm |
Profondeur d'encastrement | 19 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez