Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic isolatiedoos 1 mod. vr ref. 80290/91

MOSAIC LEGRAND

Mosaic isolatiedoos 1 mod. vr ref. 80290/91

Ref. 080010 EAN-nr. 3245060800109

Mosaic isolatiedoos 1 mod. vr ref. 80290/91

Productgroep : 65
4,63 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Vorm Rechthoekig
Bouwvorm Overig
Uitvoering Enkel
Uitgerust met Geen
Breedte 55.5 mm
Voor aantal inbouwsokkels 1
Met schroeven Nee
Voor buisdiameter Overig
Geschikt voor kabeldiameter 16-16 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 5
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) Overig
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Max. aderdoorsnede 0 mm²
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00400EN-04.pdf pdf (0.86 Mo)
Technische fiche
F00400FR-04.pdf pdf (0.86 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details