![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080010-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic boîtier d'isol. 1 mod. pr réf. 80290/91
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic boîtier d'isol. 1 mod. pr réf. 80290/91
Réf. 080010
EAN.
3245060800109
Mosaic boîtier d'isol. 1 mod. pr réf. 80290/91
1
Groupe produit : 65
4,63 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Autre |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Largeur | 55.5 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 1 |
Avec vis | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-16 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 5 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
3 documents
Agrément
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sélectionnez