Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic inductielader draadloos+bijk.USB connector

MOSAIC LEGRAND

Mosaic inductielader draadloos+bijk.USB connector

Ref. 077598 EAN-nr. 3414970863225

Mosaic inductielader draadloos+bijk.USB connector

Productgroep : 65
107,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Bedrijfsspanning 220-250 V
Frequentie 50-60 Hz
Max. uitgangsstroom 2400 mA
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Moduledrager
Kleur Antraciet
RAL-nummer 7015
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 136 mm
Schakelmateriaaldiepte 88 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Antibacteriële behandeling Nee
Draadloze Ja
Inbouwdiepte 33 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Halogeenvrij Ja
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F02387FR-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09620AC.pdf pdf (0.57 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09620AB.pdf pdf (1.04 Mo)
Technische fiche
F02387EN-00.pdf pdf (0.14 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details