Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077580-WEB-R.jpg)
Inductielader vr meubilair diam. 85mm
MOSAIC
LEGRAND
Inductielader vr meubilair diam. 85mm
Ref. 077580
EAN-nr.
3414970863201
Inductielader vr meubilair diam. 85mm
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-077640L-WEB-R.jpg?itok=okvV7T9x)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
NIEUW
REF.077640L
Kit inductielader 3A-15W met stekker
97,41 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bedrijfsspanning | 110-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 1000 mA |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Grijs |
Schakelmateriaalbreedte | 87 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 87 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 18 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Slagvastheid | IK08 |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Inbouwdiepte | 15.3 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER