Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic houder vr dunne wanden 2 mod alu

MOSAIC LEGRAND

Mosaic houder vr dunne wanden 2 mod alu

Ref. 080295 EAN-nr. 3245060802950

Mosaic houder vr dunne wanden 2 mod alu

Productgroep : 65
10,18 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inbouw (stucwerk)
Montagewijze Snapbevestiging
Met spijker Nee
Montagewijze module inzetstukken Voorzijde
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met inbouwdoos Nee
Met schroeven Nee
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00400EN-04.pdf pdf (0.86 Mo)
Technische fiche
F00784FR-00.pdf pdf (0.3 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details