Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic isolatiedoos 2 mod. pr ref. 80292

MOSAIC LEGRAND

Mosaic isolatiedoos 2 mod. pr ref. 80292

Ref. 080011 EAN-nr. 3245060800116

Mosaic isolatiedoos 2 mod. pr ref. 80292

Productgroep : 65
3,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Vorm Vierkant
Bouwvorm Overig
Uitvoering Dubbel
Uitgerust met Geen
Breedte 55 mm
Voor aantal inbouwsokkels 2
Met schroeven Nee
Voor buisdiameter Overig
Geschikt voor kabeldiameter 12-16 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 11
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) Overig
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Max. aderdoorsnede 0 mm²
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00400EN-04.pdf pdf (0.86 Mo)
Technische fiche
F00400FR-04.pdf pdf (0.86 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details