![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067685L-WEB-R.jpg)
Mosaic easyled wit 230V controlefunctie-oranje behuiz.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic easyled wit 230V controlefunctie-oranje behuiz.
Ref. 067685L
EAN-nr.
3414971574922
Mosaic easyled wit 230V controlefunctie-oranje behuiz.
Productgroep : 65
8,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Vlaksteekaansluiting |
Kleur lichtbron | Wit |
---|---|
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
Breedte | 7 mm |
Hoogte | 36.5 mm |
Diepte | 22.4 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
SELECTEER