![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067685L-WEB-R.jpg)
Mosaic easyled blanc 230V fonction témoin socle orange
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic easyled blanc 230V fonction témoin socle orange
Réf. 067685L
EAN.
3414971574922
Mosaic easyled blanc 230V fonction témoin socle orange
1
Groupe produit : 65
8,89 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230-230 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement par fiche plate |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
---|---|
Type de fixation | Fixation frontale |
Largeur | 7 mm |
Hauteur | 36.5 mm |
Profondeur | 22.4 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Agrément
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
Sélectionnez