Mosaic ctdoos scheerapp. 5 mod. wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic ctdoos scheerapp. 5 mod. wit
Ref. 077586
EAN-nr.
3245060775865
Mosaic ctdoos scheerapp. 5 mod. wit
Productgroep : 65
72,46 €
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
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 5 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met klapdeksel | Nee |
Spanning omschakelbaar | Nee |
Nom. spanning lage waarde | 120 V |
Nom. spanning hoge waarde | 230 V |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
---|---|
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 175.4 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 50.8 mm |
Met inbouwdoos | Nee |
Min. diepte van de inbouwdoos | 50 mm |
Inbouwdiepte | 41 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER