Mosaic prise rasoir 5 mod. blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic prise rasoir 5 mod. blanc
Réf. 077586
EAN.
3245060775865
Mosaic prise rasoir 5 mod. blanc
1
Groupe produit : 65
72,46 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 5 |
Mode de pose | Encastré |
Avec volet de protection | Non |
Tension commutable | Non |
Tension nominale valeur basse | 120 V |
Tension nominale valeur haute | 230 V |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 175.4 mm |
Profondeur d'appareil | 50.8 mm |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 41 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP24 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez