![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079110-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic afsluitplaat 10 mod. vr houder réf. 80254
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic afsluitplaat 10 mod. vr houder réf. 80254
Ref. 079110
EAN-nr.
3245060791100
Mosaic afsluitplaat 10 mod. vr houder réf. 80254
Productgroep : 65
4,70 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Bouwvorm lens | Rechthoekig |
Breedte opening | 14.1 mm |
Hoogte opening | 45 mm |
Kleur | Zwart |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
12 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER