![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080254-WEB-R.jpg)
Houder 10 of 4x2 mod. met schroeven Mosaic
MOSAIC
LEGRAND
Houder 10 of 4x2 mod. met schroeven Mosaic
Ref. 080254
EAN-nr.
3245060802547
Houder 10 of 4x2 mod. met schroeven Mosaic
Productgroep : 65
12,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 284 mm |
---|---|
Hoogte | 77 mm |
Diepte | 15.7 mm |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 10 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
Uitvoering | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Metaal |
Met schroeven | Nee |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Met inbouwdoos | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
11 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
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
BIM Data
BIM Data
17 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
PEP
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER