Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic afdekpl. 3x2 mod wit 57 verticaal

MOSAIC LEGRAND

Mosaic afdekpl. 3x2 mod wit 57 verticaal

Ref. 078856L EAN-nr. 3414971578371

Mosaic afdekpl. 3x2 mod wit 57 verticaal

Productgroep : 65
9,66 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 3
Montagerichting Verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 3
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 3
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 196 mm
Hoogte 82 mm
Diepte 9 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F02902EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Technische fiche
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Technische fiche
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Technische fiche
F02902FR-02.pdf pdf (0.17 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details

Gerelateerde producten

Ook interessant