Mosaic afdekpl. 2x2 mod wit 57 verticaal
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic afdekpl. 2x2 mod wit 57 verticaal
Ref. 078854L
EAN-nr.
3414971578340
Mosaic afdekpl. 2x2 mod wit 57 verticaal
Productgroep : 65
5,78 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 2 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK04 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 139 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 9 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
SELECTEER