![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079153-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic adaptor 50x50 2modules vr oude Mosaic mechanismen
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic adaptor 50x50 2modules vr oude Mosaic mechanismen
Ref. 079153
EAN-nr.
3245060791537
Mosaic adaptor 50x50 2modules vr oude Mosaic mechanismen
Productgroep : 65
4,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Met klapdeksel | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | VK50/VK50 |
Schakelmateriaalbreedte | 50 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 50 mm |
---|---|
Schakelmateriaaldiepte | 22 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER