![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079153-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic adapteur 50x50 2modules pr anciens mécanismes Mosaic
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic adapteur 50x50 2modules pr anciens mécanismes Mosaic
Réf. 079153
EAN.
3245060791537
Mosaic adapteur 50x50 2modules pr anciens mécanismes Mosaic
1
Groupe produit : 65
4,47 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec volet de protection | Non |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Non |
Dimensions | Carré 50 mm / carré 50 mm |
Largeur d'appareil | 50 mm |
Hauteur d'appareil | 50 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 22 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez