![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078760L-WEB-R.jpg)
Mosaic 2x equipot.ctd 2 mod antimicrob.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic 2x equipot.ctd 2 mod antimicrob.
Ref. 078760L
EAN-nr.
3414971577695
Mosaic 2x equipot.ctd 2 mod antimicrob.
Productgroep : 65
50,39 €
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
Antibacteriële behandeling | Ja |
---|---|
Samenstelling | Basiselement |
Uitvoering | Contactdoos 2-voudig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 16 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 6-6 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER