![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412285-LEGRAND-1000.jpg)
Module N-PE T1 / 25kA voor overspann.
DIN
LEGRAND
Module N-PE T1 / 25kA voor overspann.
Ref. 412285
EAN-nr.
3414970517340
Module N-PE T1 / 25kA voor overspann.
Productgroep : 21
343,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 25 kA |
Nom. spanning AC | 400 V |
Max. continuspanning AC | 350 V |
Veiligheidsniveau | 2.5 kV |
---|---|
Veiligheidsniveau L-N | 1.5 kV |
Veiligheidsniveau N-PE | 1.5 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
DIN-grootte | 2 TE (Rastermaat) |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-NL-49804
(0.1 Mo)
SELECTEER