![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Overspann. T1 -1P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 4 modules
DIN
LEGRAND
Overspann. T1 -1P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 4 modules
Ref. 412281
EAN-nr.
3414970517265
Overspann. T1 -1P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 4 modules
Productgroep : 21
807,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Ja |
Netvorm overig | Nee |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 25 kA |
Nom. spanning AC | 400 V |
Max. continuspanning AC | 350 V |
Veiligheidsniveau | 2.5 kV |
Veiligheidsniveau L-N | 1.5 kV |
---|---|
Veiligheidsniveau N-PE | 1.5 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
DIN-grootte | 4 TE (Rastermaat) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 35 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Met meldcontact | Ja |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
8 documenten
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
OC / CB-NL-49804
(0.1 Mo)
SELECTEER