FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Met pigtails
-
Met behuizing
-
Montagewijze
-
APC-uitvoering
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Voorbedraad
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Steun van de kabel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032104-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032104
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U LC duplex voor 24 MM
509,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032106-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032106
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 SM
399,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032102-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032102
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 MM
319,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032101-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032101
LCS3 modulaire glasvezellade leeg
173,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032100-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032100
LCS³ leeg Mod glasvezelpaneel 1U voor 4 cassblok glasvezel
172,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen