Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Avec pigtails
-
Avec boîtier
-
Mode de pose
-
Finition APC
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
précâblé
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032104-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 032104
LCS³ panneau FO 1U 24 LC duplex multimode
509,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032106-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 032106
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
399,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032102-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 032102
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
319,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032101-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 032101
LCS3 tiroirs fibre à angle à équiper
173,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032100-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 032100
LCS³ panneau FO à équip pour 4 bloc
172,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.