Mob. cont.doos koelcont. 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunstst
HYPRA
LEGRAND
Mob. cont.doos koelcont. 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunstst
Ref. 052986
EAN-nr.
3245060529864
Mob. cont.doos koelcont. 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunstst
Productgroep : 75
74,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 3 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER