![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052986-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile cont. frigo 3 P+T 440V - 32A - IP 66/67 - plast
HYPRA
LEGRAND
Prise mobile cont. frigo 3 P+T 440V - 32A - IP 66/67 - plast
Réf. 052986
EAN.
3245060529864
Prise mobile cont. frigo 3 P+T 440V - 32A - IP 66/67 - plast
1
Groupe produit : 75
74,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 3 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents