Aller au contenu principal
Logo print

Décl min. tension MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-ss cont.au

MPX3 LEGRAND

Décl min. tension MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-ss cont.au

Réf. 417422 EAN. 3414970396655

Décl min. tension MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-ss cont.au

1
Groupe produit : 76
39,74 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
Type de tension d'actionnement AC
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Retardé Non
Adapté à un disjoncteur Non
Adapté à un commutateur Non
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Adapté à un relais de surcharge Non

Documentation

1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue